Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve - 1
Número de artículo: 0101594
12 Variantes

Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve

Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Ventosa F40MF Poliuretano termoelástico
    0101142
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female
    0101585
  • Ventosa F40MF Poliuretano termoelástico, G1/4" macho, con filtro de red
    0101586
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0101587
  • Ventosa F40MF Poliuretano termoelástico, G3/8" macho, con filtro de red
    0101588
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, NPT3/8" male, with mesh filter
    0101589
  • Ventosa F40MF Poliuretano termoelástico, 5x1/8" NPSF hembra
    0101590
  • Ventosa F40MF Poliuretano termoelástico, 1/8" NPSF hembra
    0101591
  • Ventosa F40MF Poliuretano termoelástico, 1/8" NPSF hembra, con válvula de restricción de caudal
    0101592
  • Ventosa F40MF Poliuretano termoelástico, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de restricción de cauda
    0101593
  • Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0101594
  • Ventosa F40MF Poliuretano termoelástico, G3/8" macho, con filtro de red y válvula de restricción de cauda
    0101595

Características

  • Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
  • Adecuada para superficies planas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.