Suction cup U20 Silicone, G1/8" male/M5 female - 1
Número de artículo: 0101387
49 Variantes

Suction cup U20 Silicone, G1/8" male/M5 female

Ventosas universales/planas de silicona para manipular objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

4 mm
Número de artículo: 3150114S
6 mm
Número de artículo: 3150115S
8 mm
Número de artículo: 3150116S
10 mm
Número de artículo: 3150117S
15 mm
Número de artículo: 3150118S
20 mm
Número de artículo: 0101387
30 mm
Número de artículo: 0101398
40 mm
Número de artículo: 0101149
50 mm
Número de artículo: 0101151
15 mm (U15-3)
Número de artículo: 0114981

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101145
M5 machoBrass
Número de artículo: 0117947
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101388
5xM5 hembraFiltro de red, Al, Brass, PA
Número de artículo: 0101399
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101384
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101387
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101389
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0110328
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101385
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101605
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101607
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101386
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101606
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101808
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101604
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101610
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0110330
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101609
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuadas para objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
  • También se utilizan para objetos cóncavos.
  • Puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas
  • Excelente resistencia al desgaste