Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
Número de artículo: 0101359
10 Variantes

Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPT male, with mesh filter

Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico
    0101141
  • Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, M5 hembra
    0101357
  • Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho, con filtro de red
    0101358
  • Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPT male, with mesh filter
    0101359
  • Suction cup F30MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female
    0101360
  • Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, 5xM5 hembra
    0101361
  • Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho/M5 hembra, con filtro de red
    0101362
  • Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, M5 hembra, con válvula de restricción de caudal
    0101363
  • Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, G1/8" macho, con filtro de red y válvula de restricción de cauda
    0101364
  • Ventosa F30MF Poliuretano termoelástico, 5xM5 hembra, con válvula de restricción de caudal
    0101367

Características

  • Ventosa de TPU, material que no deja ningún rastro en el objeto manipulado.
  • Adecuada para superficies planas.
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
  • Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.