Número de artículo: 0101311
75 Variantes
Suction cup F25 Silicone, 1/8" NPT male, with dual flow control valve
Las ventosas planas de silicona Piab aprobadas por la FDA/UE están diseñadas para una manipulación higiénica y segura en entornos alimentarios, farmacéuticos y regulados. Fabricadas con silicona apta para uso alimentario, ofrecen un agarre suave y un rendimiento fiable en superficies planas. El diseño plano garantiza una elevación estable, mientras que el material es resistente a los productos químicos y a las altas temperaturas, lo que permite realizar operaciones sin riesgo de contaminación.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101132
M5 machoBrass
Número de artículo: 3150014S
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101307
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0110335
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101308
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101273
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101303
G 1/8" macho, M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101312
G 1/8" macho, M5 hembraVálvula cónica, Al
Número de artículo: 3250039S
G 1/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101277
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101304
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101748
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101750
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101867
G 3/8" hembraVálvula cónica, Al
Número de artículo: 0101870
G 1/2" hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101869
G 1/2" hembraVálvula cónica, Al
Número de artículo: 0101872
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128150
G 3/4" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101935
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101305
1/8" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101311
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101749
1/4" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101756
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101751
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101747
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101753
1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101754
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0110346
1/8" NPSF hembraVálvula cónica, Al
Número de artículo: 3150051S
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101866
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101752
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101868
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101909
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Silicona conforme a la FDA/UE para industrias reguladas
- Diseño plano para una manipulación segura y estable
- Resistentes a productos químicos y altas temperaturas
- Higiénicas y fácil de limpiar
- Ideales para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y sensibles
- Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.