Suction cup PAXB family - 1
Número de artículo: S.PAXB

Suction cup PAXB family

Las ventosas Piab con X-Tra fuelles para automoción (PAXB) son unas ventosas de fricción con un diseño especial de multifuelles. Este tipo de ventosas permiten manipular planchas metálicas secas o aceitosas típicas en la fabricación de carrocerías donde se requieren mayores compensaciones de nivel. El diseño PAXB es adecuado tanto para superficies planas como irregulares o curvadas, y tienen un patrón interno de fricción (tacos) para la manipulación de superficies aceitosas.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Ventosas para automoción: pensadas especialmente para el segmento de fabricación de carrocerías y para industrias auxiliares.
  • Nitrilo-PVC negro sin silicona de dureza 60° Shore (A). Material duradero que ofrece una solución rentable y de buen rendimiento basada en ventosas para aplicaciones en la industria de la automoción.
  • Ventosas redondas multifuelle para la manipulación dinámica de superficies muy irregulares o curvadas.
  • Muy buena estabilidad y resistencia a las fuerzas horizontales, en comparación con otras ventosas similares.
  • Con grandes carreras, ideales para compensaciones de nivel elevadas.
  • Manipulación de chapas delgadas sin causar deformación ni abolladuras.
  • Para chapas secas y con grasa.
  • El patrón de fricción en el labio (tacos) evita que las planchas se deslicen.
  • Superficie de sellado más ancha para un mejor resultado sobre polvo y suciedad.
  • Bajo nivel de vacío necesario, lo que permite una reserva de vacío para la propia elevación.
  • Accesorios opcionales: la ventosa dispone de un inserto de aluminio moldeado el cual permite que pueda acoplarse a propia solución o usar una de las nueve opciones de conexiones Piab.