Suction cup ECX - 1
Número de artículo: S.ECX

Suction cup ECX

La ventosa para huevos ECX36 de Piab está hecha de silicona transparente no detectable, aprobada para el contacto directo con alimentos. La estabilidad de su diseño se combina con una funcionalidad de accionamiento multietapa que permite un fácil control al soltar el producto. Esto minimiza el riesgo de dañar los huevos, con lo que es posible usar aplicaciones de alta velocidad. Gracias al bajo nivel de vacío necesario en la operación, se reduce el consumo de energía. Esto también reduce las posibles filtraciones de la clara de huevo a través de pequeñas grietas que pueden aparecer en el proceso de manipulación, con lo que disminuye la necesidad de limpieza. Con todo, esta ventosa para huevos es fácil de limpiar y es resistente a largo plazo a la limpieza con detergentes y por ultrasonido.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Diseñada para bajos niveles de vacío (10 a 40 -kPa), lo que la hace ser energéticamente eficiente.
  • Permite aplicaciones de alta velocidad gracias al diseño estable de la ventosa con accionamiento multietapa y fuelles autoblocantes.
  • Fácil limpieza in situ y resistente a largo plazo a los detergentes y a la limpieza por ultrasonidos.
  • Interfaz de conexión sencilla y genérica, que cumple con los estándares de la industria.
  • Altura comparable a las ventosas convencionales para huevos, lo que simplifica la sustitución 1:1.
  • Conforme a las normativas FCM, FDA 21 CFR 177.2600, UE 1935/2004 y UE 2023/2006.
  • Material de silicona transparente de alta calidad y larga duración.