Número de artículo: S.PAXB
Suction cup PAXB family
Las ventosas Piab con X-Tra fuelles para automoción (PAXB) son unas ventosas de fricción con un diseño especial de multifuelles. Este tipo de ventosas permiten...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Ventosas para automoción: pensadas especialmente para el segmento de fabricación de carrocerías y para industrias auxiliares.
- Nitrilo-PVC negro sin silicona de dureza 60° Shore (A). Material duradero que ofrece una solución rentable y de buen rendimiento basada en ventosas para aplicaciones en la industria de la automoción.
- Ventosas redondas multifuelle para la manipulación dinámica de superficies muy irregulares o curvadas.
- Muy buena estabilidad y resistencia a las fuerzas horizontales, en comparación con otras ventosas similares.
- Con grandes carreras, ideales para compensaciones de nivel elevadas.
- Manipulación de chapas delgadas sin causar deformación ni abolladuras.
- Para chapas secas y con grasa.
- El patrón de fricción en el labio (tacos) evita que las planchas se deslicen.
- Superficie de sellado más ancha para un mejor resultado sobre polvo y suciedad.
- Bajo nivel de vacío necesario, lo que permite una reserva de vacío para la propia elevación.
- Accesorios opcionales: la ventosa dispone de un inserto de aluminio moldeado el cual permite que pueda acoplarse a propia solución o usar una de las nueve opciones de conexiones Piab.