Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Suction cup FCX - 1
Número de artículo: S.FCX

Suction cup FCX

La ventosa FCX50 ofrece un agarre seguro en superficies irregulares con hendiduras y protuberancias gracias a su diseño multilabio. Gracias a los bajos niveles...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • La ventosa sella extremadamente bien en superficies irregulares y difíciles para garantizar una solución fiable y energéticamente eficiente.
  • El diseño multilabio le permite adaptarse tanto a la parte estrecha como la parte ancha de una fruta/verdura.
  • Los fuelles flexibles permiten que los labios se adapten, se realineen y se sellen con firmeza sobre el producto, aunque la ventosa descienda fuera del eje.
  • Disponible con conexiones roscadas macho de plástico detectable y calidad alimentaria o conexiones de acero inoxidable resistentes a los ácidos.
  • FCM, el material de silicona cumple las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
  • Material de silicona de alta calidad y larga duración.
  • La silicona se mezcla con un aditivo metálico (Fe) en un bajo porcentaje para que sea detectable.