Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Ventosa F-BXT35 Silicona, 3/8" NPT macho, con válvula de control doble caudal - 1
Número de artículo: 0210670
16 Variantes

Ventosa F-BXT35 Silicona, 3/8" NPT macho, con válvula de control doble caudal

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Ventosa F-BXT35 Silicona, 3/8" NPT macho, con válvula de control doble caudal
    0210670
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, 3/8" NPT macho, con filtro de red
    0210671
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, 1/4" NPT macho, con válvula de control doble caudal
    0210672
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, 1/4" NPT macho, con filtro de red
    0210673
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, 5x1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal
    0210674
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, 5x1/8" NPSF hembra
    0210675
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, 1/8" NPSF hembra, PA
    0210676
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, 1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal
    0210677
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
    0210678
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, 1/8" NPSF hembra
    0210679
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, G3/8" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
    0210680
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, G3/8" macho, con filtro de red
    0210681
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, G1/8" macho, con filtro de red
    0210682
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red y válvula de control doble caudal
    0210683
  • Ventosa F-BXT35 Silicona, G1/4" macho, con filtro de red
    0210684
  • Suction cup F-BXT35 Silicone detectable, FCM
    0209633

Características

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Long lasting high-end silicone material.
  • A low percentage metal additive (Fe) is mixed with the rubber material to make it detectable.
  • The multi-bellow cup has an extra-long and extra thin lip. As a result, it will pick/lift better on the surfaces that are textured or seeded, such as seeded hard bread & lasagna plates.
  • F-BXT 35 is available with Piab’s fittings range used for standard/regular suction cups.
  • Low vacuum level needed to collapse bellows. Reduces risk for damaging the handled food product.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar