Nuevo

Número de artículo: S.BLFF
Suction Cup BLFF family
BLFF es la nueva familia de ventosas de alto rendimiento de Piab para la gestión de almacenes moderna, el comercio electrónico, la logística y la industria en general. Combina la suave adaptabilidad necesaria para el sellado de bolsas, formas irregulares y materiales porosos con la resistencia requerida para cajas de cartón pesadas y cajas planas. Gracias a una combinación única de gran capacidad de caudal y un labio suave y adaptable, la BLFF puede manipular cargas pesadas y objetos "difíciles" en los que los labios de las ventosas tradicionales tienen dificultades para lograr el sellado, lo que ayuda a aumentar los índices de picking y a reducir las inversiones en los sistemas de automatización. Disponible en diámetros de Ø42 y Ø55 mm y en dos grados de dureza (media y dura), la BLFF sustituye a varios tipos de ventosas tradicionales y simplifica el utillaje, la instalación y la gestión de piezas de repuesto. Las ventosas están moldeadas en TPE reciclable y montadas sobre racores metálicos desmontables, lo que facilita su sustitución y reciclado. Validada en exigentes pruebas cíclicas y de abrasión y apta para sistemas de vacío centralizados y descentralizados, la BLFF es una solución de agarre robusta y duradera, preparada para los materiales de packaging actuales y futuros.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Familia de ventosas versátiles para la manipulación de objetos mixtos en almacenes, comercio electrónico, logística e industria en general.
- Su exclusivo diseño de labio y fuelle, combinado con una gran capacidad de caudal de vacío, agarra tanto cajas rígidas como objetos ligeros, deformables o "difíciles" en los que el sellado suele ser un reto.
- Dos grados de dureza (Media, Dura).
- Materiales de TPE reciclables y racores metálicos desmontables para facilitar la sustitución y mejorar la sostenibilidad.
- Robustez probada y larga vida útil gracias a las pruebas cíclicas, de abrasión y de alta carga de Piab.
- Disponible en Ø42 y Ø55 mm con un claro código de colores para cada grado de dureza.
- Amplia gama de racores, válvulas piSAVE sense opcionales y filtros de alto caudal limpiables para aplicaciones polvorientas.
- Adecuadas para sistemas de vacío centralizados y descentralizados y para garras con una o varias ventosas.