Número de artículo: 0242570
52 Variantes
Suction cup F-BX50 Silicone 1/4" NPT male SS, detectable, FCM
Las ventosas F-BX están fabricadas con silicona de alta calidad y larga duración que cumple las normas de la FDA 21 CFR 177.2600 y EU 1935/2004. Un aditivo metálico la hace detectable para la seguridad alimentaria. Ideales para alimentos congelados y crudos, se agarran a superficies irregulares incluso a altas velocidades. Su diseño higiénico y fácil de limpiar evita la acumulación de polvo. Están disponibles con racores de grado alimentario, detectables o de acero inoxidable y funcionan a bajos niveles de vacío, lo que reduce el riesgo de daños al producto.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0216786
M5 machoSS
Número de artículo: 0207049
M5 machoComposite
Número de artículo: 0207052
G 1/8" machoSS
Número de artículo: 0207050
G 1/8" machoComposite
Número de artículo: 0207053
G 1/4" machoSS
Número de artículo: 0242568
G 1/4" machoComposite
Número de artículo: 0242585
G 3/8" machoSS
Número de artículo: 0242569
G 3/8" machoComposite
Número de artículo: 0242586
1/8" NPT machoSS
Número de artículo: 0207051
1/8" NPT machoComposite
Número de artículo: 0207054
1/4" NPT machoSS
Número de artículo: 0242570
1/4" NPT machoComposite
Número de artículo: 0242588
3/8" NPT machoSS
Número de artículo: 0242571
3/8" NPT machoComposite
Número de artículo: 0242589
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- El material de silicona cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
- Material de silicona de alta calidad y larga duración
- Un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) se mezcla con el caucho para que sea detectable.
- Aptas para alimentos congelados y crudos.
- Agarre excelente de alimentos con superficies irregulares y diferentes alturas, incluso a altas velocidades y aceleraciones
- Disponibles con racor macho roscado de plástico detectable y calidad alimentaria o racor de acero inoxidable resistente a los ácidos.
- Fáciles de limpiar con diseño higiénico. Sin rincones donde se pueda acumular polvo o suciedad.
- Bajo nivel de vacío necesario para el colapso de los fuelles. Reduce el riesgo de dañar el producto alimentario manipulado.