Número de artículo: 0210674
16 Variantes
Ventosa F-BXT35 Silicona, 5x1/8" NPSF hembra, con válvula de control doble caudal
La ventosa F-BXT está fabricada con silicona de alta calidad y larga duración que cumple las normas de la FDA 21 CFR 177.2600 y EU 1935/2004, con un aditivo metálico para que sea detectable. Su diseño de fuelle múltiple y su labio extra largo y fino proporcionan un agarre superior en superficies con texturas o con semillas, como pan duro y placas de lasaña. Compatible con los racores estándar de Piab, funciona a bajo nivel de vacío, minimizando el riesgo de daños en los productos alimentarios durante su manipulación.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
35 mm
Número de artículo: 0210674
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0209633
G 1/8" machoFiltro de red, SS
Número de artículo: 0210682
G 1/4" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, SS
Número de artículo: 0210683
G 1/4" machoFiltro de red, SS
Número de artículo: 0210684
G 3/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, SS
Número de artículo: 0210680
G 3/8" machoFiltro de red, SS
Número de artículo: 0210681
1/4" NPT machoVálvula de control de doble caudal, SS
Número de artículo: 0210672
1/4" NPT machoFiltro de red, SS
Número de artículo: 0210673
3/8" NPT machoVálvula de control de doble caudal, SS
Número de artículo: 0210670
3/8" NPT machoFiltro de red, SS
Número de artículo: 0210671
1/8" NPT hembraVálvula de control de doble caudal, SS
Número de artículo: 0210677
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0210676
1/8" NPSF hembraFiltro de red, SS
Número de artículo: 0210678
1/8" NPSF hembraSS
Número de artículo: 0210679
5x1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, SS
Número de artículo: 0210674
5x1/8" NPSF hembraSS
Número de artículo: 0210675
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- El material de silicona cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
- Material de silicona de alta calidad y larga duración.
- Un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) se mezcla con el caucho para que sea detectable.
- La ventosa con fuelle múltiple tiene un labio extra largo y extra fino. Como resultado, se agarra mejor en superficies con textura o con relieve, como pan duro, con semillas o placas de lasaña.
- F-BXT 35 está disponible con la gama de accesorios Piab utilizados para ventosas estándar.
- Bajo nivel de vacío necesario para el colapso de los fuelles. Reduce el riesgo de dañar el producto alimentario manipulado.