Suction cup BXF90P Polyurethane 60, G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread - 1
Número de artículo: 0209356
36 Variantes

Suction cup BXF90P Polyurethane 60, G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread

Las ventosas BXF de Piab están diseñadas para manipular chapa metálica aceitada, con fuelles múltiples para una excelente compensación de nivel, ideal para desapilar y manipular piezas de carrocería de automóviles. Los fuelles extralargos requieren un vacío muy bajo, lo que evita que las piezas sean empujadas. Su exclusivo patrón de tacos de fricción interno ofrece una fuerza de cizallamiento de 3 a 5 veces superior a la de las ventosas convencionales, lo que las hace perfectas para tanto para chapa aceitada como seca. Fabricadas con DURAFLEX®, combinan la elasticidad del caucho con la durabilidad del poliuretano para ofrecer un rendimiento duradero.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

60 mm
Número de artículo: 0209305
75 mm
Número de artículo: 0209309
90 mm
Número de artículo: 0209356
105 mm
Número de artículo: 0209425

Adecuado

M10x1.5 machoFiltro de red, SS
Número de artículo: 0207746
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0207745
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0207742
G 3/8" Long hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0209356
G 1/4" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0207744
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0207741
G 3/8" hembraPA
Número de artículo: 0207531
3/8" NPT hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0207743
T-slot Filtro de red, Al
Número de artículo: 0207740
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Ventosas de fricción de diseño especial multifuelle para chapas metálicas aceitadas. Adecuadas para aplicaciones en las que se necesita una gran compensación de nivel, como el desapilado de chapas desde cargadores (líneas de prensa) y la manipulación de componentes de carrocería desde bastidores (racks).
  • El nivel de vacío muy bajo necesario para comprimir completamente los fuelles extralargos hace que la ventosa no empuje las piezas fuera de su posición.
  • El diseño "BXF" es adecuado tanto para superficies planas como irregulares/curvas.
  • El patrón de tacos de fricción interno del labio puede soportar grandes fuerzas de cizallamiento, normalmente de 3 a 5 veces más que las ventosas convencionales correspondientes.
  • La mejor opción si en la chapa se utiliza aceite de prensa >0,1 g/m2, pero también lo es para chapa de metal seca.
  • DURAFLEX® es un material que presenta la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material tiene una fantástica memoria elástica, incluso después de cientos de miles de ciclos.