Ventosa B-BL30-2 silicona, 3/8" NPT macho Inox. detectable, FCM - 1
Número de artículo: 0207094
30 Variantes

Ventosa B-BL30-2 silicona, 3/8" NPT macho Inox. detectable, FCM

B-BL es una familia adecuada para productos de panadería. El material cumple con la FDA 21 CFR 177.2600 y la normativa de la UE EU 1935/2004 y puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas. No son adecuadas para su uso con altos niveles de vacío. Pueden equiparse con anillos de refuerzo de poliamida para aumentar la estabilidad.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

30 mm
Número de artículo: 0207094
40 mm
Número de artículo: 0207103
60 mm
Número de artículo: 0207112

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0206373
G 3/8" machoASTM 316L
Número de artículo: 0207092
G 3/8" machoComposite
Número de artículo: 0207097
G 1/2" machoASTM 316L
Número de artículo: 0207093
G 1/2" machoComposite
Número de artículo: 0207096
3/8" NPT machoASTM 316L
Número de artículo: 0207094
3/8" NPT machoComposite
Número de artículo: 0207099
1/2" NPT machoASTM 316L
Número de artículo: 0207095
1/2" NPT machoComposite
Número de artículo: 0207098
Clip de retención Ninguno
Número de artículo: 0207100
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • El material de silicona cumple las normas de la FDA 21 CFR 177.2600 y EU 1935/2004. Material de silicona de alta calidad y larga duración. Un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) se mezcla con el caucho para que sea detectable. Aptas para el uso en panaderías, para la manipulación de productos con semillas. Indicadas para ajustes de nivel. Disponibles con racor macho roscado de plástico detectable y calidad alimentaria o racor de acero inoxidable resistente a los ácidos. Los racores se pueden separar. Opción de conexión adicional: clip de retención para cintas estándar empleadas para desmoldar pan. Fáciles de limpiar con diseño higiénico. Sin rincones donde se pueda acumular polvo o suciedad. Bajo nivel de vacío necesario para el colapso de los fuelles. Reduce el riesgo de dañar el producto de panadería manipulado.