Número de artículo: 0207068
52 Variantes
Ventosa F-BX20 silicona G1/4" macho compuesto, detectable, FCM
Las ventosas F-BX están fabricadas con silicona de alta calidad y larga duración que cumple las normas de la FDA 21 CFR 177.2600 y EU 1935/2004. Un aditivo metálico la hace detectable para la seguridad alimentaria. Ideales para alimentos congelados y crudos, se agarran a superficies irregulares incluso a altas velocidades. Su diseño higiénico y fácil de limpiar evita la acumulación de polvo. Están disponibles con racores de grado alimentario, detectables o de acero inoxidable y funcionan a bajos niveles de vacío, lo que reduce el riesgo de daños al producto.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0206204
M5 machoSS
Número de artículo: 0207049
M5 machoComposite
Número de artículo: 0207052
G 1/8" machoSS
Número de artículo: 0207063
G 1/8" machoComposite
Número de artículo: 0207067
G 1/4" machoSS
Número de artículo: 0207064
G 1/4" machoComposite
Número de artículo: 0207068
G 3/8" machoSS
Número de artículo: 0207072
G 3/8" machoComposite
Número de artículo: 0207076
1/8" NPT machoSS
Número de artículo: 0207065
1/8" NPT machoComposite
Número de artículo: 0207069
1/4" NPT machoSS
Número de artículo: 0207066
1/4" NPT machoComposite
Número de artículo: 0207070
3/8" NPT machoSS
Número de artículo: 0207074
3/8" NPT machoComposite
Número de artículo: 0207078
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- El material de silicona cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
- Material de silicona de alta calidad y larga duración
- Un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) se mezcla con el caucho para que sea detectable.
- Aptas para alimentos congelados y crudos.
- Agarre excelente de alimentos con superficies irregulares y diferentes alturas, incluso a altas velocidades y aceleraciones
- Disponibles con racor macho roscado de plástico detectable y calidad alimentaria o racor de acero inoxidable resistente a los ácidos.
- Fáciles de limpiar con diseño higiénico. Sin rincones donde se pueda acumular polvo o suciedad.
- Bajo nivel de vacío necesario para el colapso de los fuelles. Reduce el riesgo de dañar el producto alimentario manipulado.