Ventosa VL75BX, 1/4"NPT-1/8"NPSF - 1
Número de artículo: 0202756
28 Variantes

Ventosa VL75BX, 1/4"NPT-1/8"NPSF

Las ventosas de la gama Value Line son adecuadas para aplicaciones estándar/básicas y ofrecen un buen rendimiento a un precio asequible. Las ventosas con fuelles tienen labios largos y finos para un buen sellado en superficies ligeramente onduladas, por ejemplo, cartón corrugado. Los productos están disponibles en todo el mundo con entregas inmediatas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

20 mm
Número de artículo: 0202683
25 mm
Número de artículo: 0202697
30 mm
Número de artículo: 0202709
40 mm
Número de artículo: 0202720
50 mm
Número de artículo: 0202732
60 mm
Número de artículo: 0202744
75 mm
Número de artículo: 0202756

Adecuado

G 1/8" macho, M5 hembraBrass
Número de artículo: 0202680
1/8" NPT macho, M5 hembraBrass
Número de artículo: 0202682
G 1/4" macho, G 1/8" hembraBrass
Número de artículo: 0202754
G 3/8" macho, G 1/4" hembraBrass
Número de artículo: 0202755
1/4" NPT macho, 1/8" NPSF hembraBrass
Número de artículo: 0202756
1/4" NPSF hembra, 3/8" NPT machoBrass
Número de artículo: 0202757
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Indicadas para ajustes de nivel.
  • Varios fuelles cortos en un sistema de elevación pueden manipular objetos con diferencias de altura y formas variables, por ejemplo, placas con relieves u onduladas
  • El movimiento de elevación puede utilizarse para separar objetos pequeños y finos
  • Solo se deben manipular objetos ligeros cuando la fuerza de elevación sea paralela a la superficie del objeto, con el fin de lograr una buena precisión y un movimiento de elevación seguro.
  • Descuentos por volumen disponibles para paquetes grandes de 30 a 99 unidades, con un descuento aún mayor para paquetes grandes de 100 unidades o más
  • Material reciclable sin PVC