Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female - 1
Número de artículo: 0101521
44 Variantes

Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female

La ventosa de cloropreno BL-2 tiene un labio suave y flexible y es adecuada para bolsas que no estén demasiado apretadas. Sus cuatro fuelles ofrecen una buena compensación de nivel. Disponible en diámetros de 20 a 50 mm.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

20 mm
Número de artículo: 0101115
30 mm
Número de artículo: 0101495
40 mm
Número de artículo: 0101521
50 mm
Número de artículo: 0101695

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101119
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101197
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101193
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101196
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101198
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0109844
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101194
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101522
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101524
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101195
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101523
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101525
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101521
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101527
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0110946
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101526
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Optimizadas para la manipulación de bolsas trabajando con grandes caudales
  • Fabricadas en cloropreno de alta calidad
  • Sujeción segura y sin dañar las bolsas
  • Indicadas para ajustes de nivel.
  • Movimiento de elevación para separar objetos pequeños y finos.
  • Menos adecuadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.