Número de artículo: G.S
piGRIP S
piGRIP-S es una ventosa modular de Piab optimizada para objetos planos o ligeramente curvados que no presenten fugas. Su fuelle estable y su labio de TPE, que protege la superficie, permiten mayores velocidades de picking sin dejar marcas en superficies delicadas, mientras que la amplia configurabilidad permite adaptar la carrera, la dureza del labio y los racores a cada herramienta. Ideal para aplicaciones exigentes en packaging y manipulación en la industria en general.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- El labio de TPE que no deja marcas, con salientes protectores, protege los plásticos delicados y las superficies metálicas con recubrimiento durante la manipulación a alta velocidad.
- Cuatro diámetros de labio y dos grados de dureza simplifican la estandarización y cubren al mismo tiempo una amplia gama de tamaños de productos.
- Los fuelles configurables de 0 a 6 con diferentes carreras permiten ajustar el alcance y la flexibilidad sin sacrificar la estabilidad de la sujeción.
- El diseño estable de los fuelles aumenta la estabilidad de la ventosa a altas aceleraciones, lo que permite ciclos más rápidos con menos piezas caídas o desalineadas.
- Compatible con las válvulas piSAVE sense, los limitadores de caudal y los filtros para mejorar la eficiencia energética, el tiempo de actividad y la protección del sistema de vacío.
- El material TPE es resistente a la intemperie, al ozono y al alcohol, con temperaturas de operación de −20 a +60 °C.