piGRIP HS - 1
Número de artículo: G.HS

piGRIP HS

piGRIP HS es una solución de ventosas para superficies calientes destinada a líneas de moldeo y conformado de plásticos. El material HNBR y la formulación libre de PWIS garantizan una manipulación sin marcas de piezas calientes y de gran valor, al tiempo que mantienen la estabilidad de la sujeción. Totalmente compatible con la familia modular piGRIP, ofrece configuraciones flexibles con múltiples opciones de fuelles para adaptarse a diversos diseños de EOAT en entornos exigentes y a altas temperaturas.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • El material de la ventosa es de HNBR y soporta temperaturas de entre -30 y 120 °C de forma continua, y picos puntuales de hasta 150 °C durante la producción.
  • Su formulación sin PWIS permite manipular sin dejar marcas alguna piezas de plástico calientes y de gran valor, listas para su recubrimiento o pintado.
  • La geometría optimizada del labio mantiene un agarre seguro en superficies calientes planas, curvas y ligeramente texturizadas.
  • Disponible en diámetros de 29, 39, 58 y 79 mm para un agarre adaptado a los distintos tamaños de los componentes.
  • Configurable con 0, 1, 3 o 6 fuelles para equilibrar la carrera, la flexibilidad y la velocidad en cada aplicación.
  • Totalmente compatible con la familia piGRIP, con acceso a una amplia gama de racores y accesorios.