Número de artículo: G.FX
piGRIP FX
piGRIP FX es una ventosa modular para materiales porosos, estructurados y arrugados, que garantiza un agarre seguro allí donde las ventosas convencionales presentan fugas. La geometría del labio FX y el material TPE reciclable proporcionan una manipulación fiable y eficiente energéticamente en entornos exigentes de embalaje y logística.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- La geometría del labio FX minimiza las fugas en superficies porosas, arrugadas y con relieve, manteniendo un vacío estable.
- La familia piGRIP ofrece una amplia gama de racores, fuelles y accesorios de ventosa para un rendimiento óptimo
- Los cuatro diámetros de labio y las múltiples opciones de fuelles permiten adaptar con precisión la flexibilidad, la compensación de altura y la huella a cada producto.
- Los labios están disponibles en durezas de 30 o 50 Shore, lo que permite a los ingenieros equilibrar la capacidad de sellado y la capacidad de elevación para cada aplicación.
- El TPE reciclable combina un fuerte agarre con resistencia al desgaste, lo que garantiza una larga vida útil en ciclos de trabajo exigentes.
- Optimizado para eyectoras multietapa, reduce la demanda de caudal de vacío y permite sistemas más eficientes energéticamente en aplicaciones con fugas.