piGRIP BGI - 1
Número de artículo: G.BGI

piGRIP BGI

La piGRIP® BGI es una ventosa modular apta para el sector alimentario, diseñada para la manipulación exigente de bolsas. Proporciona una sujeción segura y a alta velocidad de láminas finas, alimentos congelados, envases autoportantes y bolsas de plástico frágiles, al tiempo que funciona de manera eficiente con bajos niveles de vacío.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Ventosa modular piGRIP®, configurable con 0, 1, 3 o 6 fuelles para una carrera y una estabilidad a medida.
  • La amplia gama de labios para bolsas, de 25 a 80 mm, abarca desde pequeñas bolsas de aperitivos hasta envases autoportantes de mayor tamaño.
  • El labio de silicona, fino y flexible, homologado por la FDA y la UE, garantiza un sellado fiable a unos 40 kPa, lo que permite reducir el caudal de vacío y el consumo energético.
  • Optimizada para el picking de bolsas a alta velocidad en máquinas de formado, llenado y cierre verticales/horizontales y en células de envasado con robots o cobots.
  • El labio de silicona permite utilizar la ventosa en un amplio rango de temperaturas
  • Al estar disponible como pieza de repuesto independiente, el labio para bolsas reduce las paradas y los costes de mantenimiento, sin necesidad de sustituir los fuelles, el soporte ni las conexiones existentes.