Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Ventosa VL40FC, G1/4"-G1/8" - 1
Número de artículo: 0202714
5 Variantes

Ventosa VL40FC, G1/4"-G1/8"

Las ventosas Value Line son adecuadas para aplicaciones estándares/básicas. El programa está disponible en varias formas, plana-cóncava, con fuelles y con fuell...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Ventosa VL40FC, G1/4"-G1/8"
    0202714
  • Ventosa VL40FC, G3/8"-G1/4"
    0202715
  • Ventosa VL40FC, 1/4"NPT-1/8"NPSF
    0202716
  • Ventosa VL40FC, 3/8"NPT-1/4"NPSF
    0202717
  • Ventosa VL40FC
    0202100

Características

  • Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces
  • Good stability and little inherent movement
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel
  • Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
  • PVC-free recycable material

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar