Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Ventosa FC100P Poliuretano 40 - 1
Número de artículo: 0103297
23 Variantes

Ventosa FC100P Poliuretano 40

DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a pre...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Ventosa FC100P Poliuretano 40
    0103297
  • Ventosa FC100P Poliuretano 60
    0103299
  • Ventosa FC100P Poliuretano 40, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
    0103731
  • Ventosa FC100P Poliuretano 60, 1/8" NPSF hembra, con filtro de red
    0103733
  • Ventosa FC100P Poliuretano 40, G3/8" hembra, con filtro de red
    0103734
  • Ventosa FC100P Poliuretano 60, G3/8" hembra, con filtro de red
    0103736
  • Ventosa FC100P Poliuretano 40, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red
    0103737
  • Ventosa FC100P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra, con filtro de red
    0103739
  • Ventosa FC100P Poliuretano 40, G1/2" hembra, con filtro de red
    0103740
  • Ventosa FC100P Poliuretano 60, G1/2" hembra, con filtro de red
    0103742
  • Ventosa FC100P Poliuretano 40, para inserto con rosca
    0106835
  • Ventosa FC100P Poliuretano 40, inserto con rosca G3/8" macho, con filtro de red
    0106836
  • Ventosa FC100P Poliuretano 60, para inserto con rosca
    0107304
  • Ventosa FC100P Poliuretano 60, inserto con rosca G3/8" macho, con filtro de red
    0107305
  • Ventosa FC100P Poliuretano 40, 3/8" NPSF hembra
    0108798
  • Ventosa FC100P Poliuretano 60, 3/8" NPSF hembra
    0108799
  • Ventosa FC100 Nitrile-PVC 60
    3150213P
  • Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, G3/8" male
    3250062P
  • Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 1/8" NPSF female, with mesh filter
    0101880
  • Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, with washer
    3150094P
  • Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, G3/8" female, with mesh filter
    0101881
  • Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 3/8" NPSF female, with mesh filter
    0101882
  • Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, G1/2" female, with mesh filter
    0101883

Características

  • Adecuada para superfiecies planas y ligeramente curvas, cubiertas de aceite, por ej. las que encontramos cuando se manipulan chapas en procesos de estampación.
  • Gracias a la mayor fricción del material, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de aceleración en dirección horizontal, incluso en superficies aceitosas.
  • La ventosa posee refuerzos interiores que impiden que los objetos sean deformados.
  • Las ventosas DURAFLEX®, fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.  Este material no deja marcas.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar