Suction cup FC50 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female - 1
Número de artículo: 3150066P
9 Variantes

Suction cup FC50 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female

La forma ligeramente curvada y los tacos internos proporcionan un buen agarre y el labio reforzado prolonga considerablemente la vida útil de la ventosa. El nitrilo-PVC permite una manipulación sin marcas
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

50 mm
Número de artículo: 3150066P
75 mm
Número de artículo: 3150067P
100 mm
Número de artículo: 3150094P

Adecuado

Sin conexiónArandela, Ninguno
Número de artículo: 3150094P
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 3150213P
G 3/8" macho, 1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 3150066P
G 3/8" machoAl
Número de artículo: 3250062P
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101881
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101883
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101880
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101882
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuadas para superficies ligeramente abombadas, planas y aceitadas, como las que se encuentran al manipular planchas de acero en procesos de prensado.
  • Gracias a la elevada fricción del material de caucho, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas con aceleraciones rápidas en sentido horizontal, incluso en superficies aceitadas.
  • Las ventosas tienen tacos que evitan que los objetos delgados se deformen.
  • Manipulación sin marcas