Ventosa VL30FC, 1/8"NPT-M5 - 1
Número de artículo: 0202704
28 Variantes

Ventosa VL30FC, 1/8"NPT-M5

Las ventosas de la gama Value Line son adecuadas para aplicaciones estándar/básicas y ofrecen un buen rendimiento a un precio asequible. La ventosa de forma cóncava plana tiene labios largos y finos para un buen sellado en superficies ligeramente onduladas, por ejemplo, cartón corrugado. Los productos están disponibles en todo el mundo con entregas inmediatas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

20 mm
Número de artículo: 0202678
25 mm
Número de artículo: 0202692
30 mm
Número de artículo: 0202704
40 mm
Número de artículo: 0202714
50 mm
Número de artículo: 0202726
60 mm
Número de artículo: 0202738
75 mm
Número de artículo: 0202750

Adecuado

G 1/8" macho, M5 hembraBrass
Número de artículo: 0202702
1/8" NPT macho, M5 hembraBrass
Número de artículo: 0202704
G 1/4" macho, G 1/8" hembraBrass
Número de artículo: 0202703
G 3/8" macho, G 1/4" hembraBrass
Número de artículo: 0202715
1/4" NPT macho, 1/8" NPSF hembraBrass
Número de artículo: 0202705
1/4" NPSF hembra, 3/8" NPT machoBrass
Número de artículo: 0202717
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuadas para superficies planas o ligeramente onduladas o curvadas
  • Buena estabilidad y poco movimiento inherente
  • Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto
  • Los tacos evitan que los objetos finos y sensibles se deformen y proporcionan fricción adicional cuando la fuerza de elevación es fuerza paralela
  • Descuentos por volumen disponibles para paquetes grandes de 30 a 99 unidades, con un descuento aún mayor para paquetes grandes de 100 unidades o más
  • Material reciclable sin PVC