Ventosa FCF50P Poliuretano 55/60, G3/8" hembra - 1
Número de artículo: 0118986
53 Variantes

Ventosa FCF50P Poliuretano 55/60, G3/8" hembra

El diseño "FCF-P" es adecuado para superficies aceitadas, ligeramente abombadas y planas, por ejemplo, como las que se encuentran al manipular planchas o chapas metálicas en líneas de prensado. Las ventosas tienen tacos de apoyo que impiden la deformación de los objetos delgados. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

25 mm
Número de artículo: 0206909
35 mm
Número de artículo: 0118981
50 mm
Número de artículo: 0118986
75 mm
Número de artículo: 0118429
100 mm
Número de artículo: 0118432
125 mm
Número de artículo: 0118437

Adecuado

M10x1.5 machoSS
Número de artículo: 0121431
M10x1.5 machoBrass
Número de artículo: 0121432
M14x1 hembraAl
Número de artículo: 0242508
G 1/4" machoAl
Número de artículo: 0213910
G 3/8" machoFiltro de red, Brass
Número de artículo: 0118423
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0118985
G 3/8" macho, G 1/8" hembraAl
Número de artículo: 0126368
G 3/8" macho, 1/8" NPSF hembraBrass, Al
Número de artículo: 0126382
G 3/8" Long hembraBrass
Número de artículo: 0200685
G 1/4" hembraBrass
Número de artículo: 0206936
G 3/8" hembraAl
Número de artículo: 0201827
G 3/8" hembraPA
Número de artículo: 0206606
G 3/8" hembraBrass
Número de artículo: 0118986
3/8" NPT hembraBrass
Número de artículo: 0122283
T-slot Al
Número de artículo: 0206926
T-slot Filtro de red, Al
Número de artículo: 0206929
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como la chapa metálica en procesos de conformado de metal.
  • El desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de la fuerza de cizallamiento a largo plazo.
  • La mejor opción si se utiliza aceite de prensa > 0,1 g/m2 en la chapa.
  • Gracias al fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
  • El diseño "FCF" es adecuado para superficies ligeramente abombadas y planas, como las que se encuentran al manipular chapas metálicas en líneas de prensado.
  • Las ventosas tienen tacos de apoyo que impiden la deformación de los objetos delgados.
  • Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.