Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Suction Cup PAB family - 1
Número de artículo: S.PAB

Suction Cup PAB family

Ventosas Piab con fuelle para automoción (PAB), diseñadas para la manipulación de planchas metálicas en la fabricación de carrocerías para automoción. Adecuadas...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Ventosas para automoción: pensadas especialmente para el segmento de fabricación de carrocerías y para industrias auxiliares.
  • Nitrilo-PVC negro sin silicona de dureza 60° Shore (A). Material duradero que ofrece una solución rentable y de buen rendimiento basada en ventosas para aplicaciones en la industria de la automoción.
  • Ventosa redonda con fuelle para la manipulación dinámica de piezas de chapa metálicas desiguales o curvadas.
  • Buena estabilidad y resistencia a las fuerzas horizontales.
  • Buen comportamiento para compensaciones de nivel.
  • Manipulación de chapas delgadas sin causar deformación ni abolladuras.
  • Para chapas secas y con grasa.
  • El patrón de fricción en la parte interna y en el labio (tacos) evitan que las planchas se deslicen.
  • Superficie de sellado más ancha para un mejor resultado sobre polvo y suciedad.
  • Bajo nivel de vacío necesario, lo que permite una reserva de vacío para la propia elevación.
  • Accesorios opcionales: la ventosa dispone de un inserto de aluminio moldeado el cual permite que pueda acoplarse a propia solución o usar una de las nueve opciones de conexiones Piab.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar