Número de artículo: 9908767
75 Variantes
Suction cup B30-2 HNBR, 1/8" NPSF female
Las ventosas con fuelle HNBR de Piab están diseñadas para una manipulación de alto rendimiento en entornos industriales exigentes. Fabricadas en HNBR, estas ventosas ofrecen una excelente resistencia al calor, al aceite y a los productos químicos. El diseño flexible del fuelle permite una excelente adaptabilidad a superficies irregulares y compensa las diferencias de altura, garantizando un agarre seguro y fiable. Ideales para aplicaciones en automoción e industria pesada, las ventosas con fuelle HNBR ofrecen un rendimiento duradero y constante en los entornos más exigentes.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
5 mm
Número de artículo: 9912093
8 mm
Número de artículo: 0200894
10 mm
Número de artículo: 0128692
15 mm
Número de artículo: 0128693
20 mm
Número de artículo: 0128712
30 mm
Número de artículo: 9908767
40 mm
Número de artículo: 9907166
50 mm
Número de artículo: 9908740
75 mm
Número de artículo: 3150107T
110 mm
Número de artículo: 0108178
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0108077
Sin conexiónArandela, Ninguno
Número de artículo: 3150034T
M5 machoBrass
Número de artículo: 9912093
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 9906887
M5 hembraAl
Número de artículo: 9906875
M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 9906876
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 9906879
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 9906880
G 1/8" macho, M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 9906881
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9906877
G 1/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 9906878
G 1/4" machoVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 9906882
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0108167
G 3/8" machoVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 9908772
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0108168
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0108175
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128124
G 1/2" hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0108177
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9906883
1/8" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 9906884
1/4" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 9908770
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9906494
3/8" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 9908688
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9907862
1/4" NPT hembraAl
Número de artículo: 0128125
1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 9908769
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 9908767
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0108078
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0108174
5x1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 9908773
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 9908768
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0108176
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Fabricadas con caucho HNBR de alto rendimiento y que no deja marcas
- Extraordinaria resistencia al calor, al aceite y a los productos químicos
- Diseño con fuelle flexible para adaptarse a las variaciones de la superficie
- Agarre seguro y fiable en aplicaciones exigentes
- Fabricación duradera para una mayor vida útil
- Perfectas para aplicaciones en automoción e industria pesada