Número de artículo: 3250049S
95 Variantes
Suction cup B110-2 Silicone, G1/2" female Al, with mesh filter
Las ventosas de silicona con fuelle de Piab están diseñadas para ofrecer una flexibilidad y adaptabilidad superiores en tareas exigentes de manipulación de materiales. La silicona suave garantiza un agarre delicado. Su diseño con fuelle permite una excelente compensación de las diferencias de altura y una manipulación eficaz de objetos irregulares. Duradera y resistente a los productos químicos, la ventosa de silicona con fuelle ofrece un rendimiento fiable, seguro y eficiente en entornos de automatización exigentes.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
5 mm
Número de artículo: 3150286S
8 mm
Número de artículo: 3150287S
10 mm
Número de artículo: 3150101S
15 mm
Número de artículo: 3150230S
20 mm
Número de artículo: 0101102
30 mm
Número de artículo: 0101104
40 mm
Número de artículo: 0101106
50 mm
Número de artículo: 0101108
75 mm
Número de artículo: 0128114
110 mm
Número de artículo: 3150030S
150 mm
Número de artículo: 3150031S
50 mm (50-2)
Número de artículo: 0101110
75 mm (75-2)
Número de artículo: 0128105
110 mm (110-2)
Número de artículo: 3250049S
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101102
Sin conexiónFiltro de disco, Ninguno
Número de artículo: 0101945
Sin conexiónFiltro, Arandela, Ninguno
Número de artículo: 3150096S
M5 machoBrass
Número de artículo: 3250082S
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101175
5xM5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al, Brass, PA
Número de artículo: 0101181
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101171
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101174
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101176
M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101177
G 1/8" macho, M5 hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101180
G 1/8" macho, M5 hembraPA
Número de artículo: 0110336
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101172
G 1/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101178
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101431
G 1/4" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101438
G 1/4" machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 0101657
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101433
G 3/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101440
G 3/8" machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 0101659
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101896
G 1/2" hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101898
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 3250049S
G 3/4" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101929
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101173
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101432
1/4" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101639
1/4" NPT machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 0101658
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101434
3/8" NPT machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 0101660
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101436
1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101437
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0110343
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101469
1/8" NPSF hembraFiltro de disco, Al
Número de artículo: 0101656
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 0101662
1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 0101663
1/8" NPSF hembraFiltro de disco, PA
Número de artículo: 0110347
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101850
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101435
5x1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101442
5x1/8" NPSF hembraFiltro de disco, Al
Número de artículo: 0101661
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101852
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101897
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Fabricada con silicona de alta calidad para una manipulación segura y eficiente
- Excelente flexibilidad para adaptarse a superficies irregulares
- Resistente a productos químicos y altas temperaturas
- El diseño con fuelle compensa las variaciones de altura
- Adecuada para plásticos, chapas metálicas y aplicaciones en envase y embalaje