Suction cup BFFT90P Polyurethane 60/60/30 M10x1,5 male with mesh filter - 1
Número de artículo: 0207669
83 Variantes

Suction cup BFFT90P Polyurethane 60/60/30 M10x1,5 male with mesh filter

El diseño BFFT-P es adecuado para superficies aceitadas, irregulares/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo en aplicaciones de desapilado. El patrón de tacos que incorpora en la parte interna da estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación. Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies aceitadas como las chapas de metal en procesos de conformado. Gracias al fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar elevadas fuerzas de cizallamiento, normalmente de 3 a 5 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

23 mm
Número de artículo: 0210170
35 mm
Número de artículo: 0210325
50 mm
Número de artículo: 0207666
60 mm
Número de artículo: 0222777
70 mm
Número de artículo: 0207667
80 mm
Número de artículo: 0222786
90 mm
Número de artículo: 0207669
105 mm
Número de artículo: 0210578
120 mm
Número de artículo: 0210586

Adecuado

M10x1.5 machoSS
Número de artículo: 0210561
M10x1.5 machoFiltro de red, SS
Número de artículo: 0207669
G 1/8" machoFiltro de red, Brass
Número de artículo: 0230284
G 1/4" machoBrass
Número de artículo: 0210560
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0207700
G 1/4" machoAl
Número de artículo: 0210569
G 3/8" macho, G 1/8" hembraAl
Número de artículo: 0210557
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0210582
G 3/8" macho, 1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0210566
G 3/8" Long hembraAl
Número de artículo: 0210556
G 3/8" Long hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0209192
G 1/4" hembraAl
Número de artículo: 0210559
G 1/4" hembraFiltro de red, Brass
Número de artículo: 0206791
G 1/4" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206793
G 3/8" hembraPA
Número de artículo: 0206533
G 3/8" hembraAl
Número de artículo: 0210555
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206532
3/8" NPT hembraBrass
Número de artículo: 0210558
3/8" NPT hembraFiltro de red, Brass
Número de artículo: 0206519
3/8" NPT hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206530
T-slot Al
Número de artículo: 0210562
T-slot Filtro de red, Al
Número de artículo: 0206534
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies aceitadas como chapa de metal en procesos de estampación entre prensas.
  • Material duradero, el desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento del agarre a largo plazo.
  • El patrón de tacos perfeccionado que incorpora en la parte interna proporciona un rendimiento de agarre adicional gracias al cual las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 3 a 5 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
  • La mejor opción si en la chapa se utiliza aceite de prensa >0,1 g/m2, pero también lo es para chapa de metal seca.
  • El diseño “BFFT” es adecuado para superficies finas, planas o irregulares/curvadas, y si se requiere compensación de nivel, como por ejemplo en aplicaciones de desapilamiento.
  • El patrón de tacos que incorpora en la parte interna, de doble dureza, da estabilidad y buen agarre durante el movimiento en cualquier orientación.
  • Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una memoria elástica excelente, incluso después de cientos de miles de ciclos.