Suction cup BFF30P Polyurethane 55/60, G1/4" female - 1
Número de artículo: 0206918
40 Variantes

Suction cup BFF30P Polyurethane 55/60, G1/4" female

El diseño de las BFF-P es adecuado para superficies aceitadas, irregulares/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo en aplicaciones de desapilado. El patrón de tacos que incorpora en la parte interna proporciona estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación. Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como chapas en procesos de conformado de metales. Gracias a su fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar fuerzas de cizallamiento elevadas, normalmente entre 2 y 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

30 mm
Número de artículo: 0206918
40 mm
Número de artículo: 0206940
60 mm
Número de artículo: 0206941
80 mm
Número de artículo: 0207255
110 mm
Número de artículo: 0207212

Adecuado

M10x1.5 machoBrass
Número de artículo: 0121428
M10x1.5 machoFiltro de red, SS
Número de artículo: 0207260
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0209104
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0118994
G 3/8" macho, 1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0201821
G 3/8" Long hembraBrass
Número de artículo: 0200699
G 3/8" Long hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0207261
G 1/4" hembraBrass
Número de artículo: 0206918
G 1/4" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0207259
G 3/8" hembraPA
Número de artículo: 0206599
G 3/8" hembraBrass
Número de artículo: 0206908
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0207255
3/8" NPT hembraBrass
Número de artículo: 0206915
3/8" NPT hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206882
T-slot Al
Número de artículo: 0206924
T-slot Filtro de red, Al
Número de artículo: 0206925
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies aceitadas como las chapas de metal en procesos de conformado.
  • El desgaste normal en la ventosa de fricción no afectará el rendimiento a largo plazo de las fuerzas de cizallamiento.
  • Mejor opción si se usa > 0,1g/m2 de aceite de estampación en la chapa.
  • Gracias a su fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar fuerzas de cizallamiento elevadas, normalmente entre 2 y 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
  • El diseño de las "BFF" es adecuado para superficies desiguales/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo en aplicaciones de desapilamiento.
  • El patrón de tacos que incorpora en la parte interna da estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación.
  • Las ventosas DURAFLEX® están hechas de un material especialmente desarrollado que combina la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. Este material no deja marcas en los objetos manipulados.