Ventosa BFF80TP Poliuretano 55/60/30 G3/8" macho, 1/8" NPSF hembra, con filtro de malla - 1
Número de artículo: 0206692
18 Variantes

Ventosa BFF80TP Poliuretano 55/60/30 G3/8" macho, 1/8" NPSF hembra, con filtro de malla

El diseño BFF-TP es adecuado para superficies aceitadas, superficies irregulares/curvas o si se necesita compensación de nivel, por ejemplo, en aplicaciones de desapilado. El patrón de tacos que incorpora en la parte interna proporciona estabilidad durante el movimiento en cualquier orientación. Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como chapas en procesos de conformado de metales. Gracias a su fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar fuerzas de cizallamiento elevadas, normalmente entre 2 y 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

80 mm
Número de artículo: 0206692
110 mm
Número de artículo: 0206698

Adecuado

M10x1.5 machoFiltro de red, SS
Número de artículo: 0207262
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0209101
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206692
G 3/8" Long hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0207263
G 1/4" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206694
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206690
G 3/8" hembraPA
Número de artículo: 0206691
3/8" NPT hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0206689
T-slot Filtro de red, Al
Número de artículo: 0206693
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Ventosas de fricción diseñadas especialmente para la manipulación de superficies aceitadas como chapa de metal en procesos de estampación entre prensas.
  • Material duradero, el desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento del agarre a largo plazo.
  • Las ventosas pueden soportar fuerzas de cizallamiento elevadas, normalmente entre 3 y 5 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
  • La mejor opción si se utiliza aceite de estampación > 0,1 g/m2 en la chapa, pero también es una excelente opción para chapas metálicas secas.
  • El diseño de las BFF-TP es adecuado para superficies planas finas, desiguales, curvas o si se necesita compensación de nivel.
  • El patrón de tacos que incorpora en la parte interna, de doble dureza, da estabilidad y buen agarre durante el movimiento en cualquier orientación.
  • Las ventosas DURAFLEX® están hechas de un material especialmente desarrollado que combina la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados y tiene una fantástica memoria elástica, incluso después de cientos de miles de ciclos.