Número de artículo: 0200547
40 Variantes
Suction cup B75 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter
Las ventosas de silicona con fuelle de Piab, homologadas por la FDA y la UE, están diseñadas para garantizar una manipulación segura e higiénica en aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y sensibles. Fabricadas con silicona de alta calidad y conforme a las normativas, estas ventosas ofrecen una flexibilidad excepcional y un agarre suave. El diseño con fuelle compensa las variaciones de altura y las formas irregulares, garantizando un rendimiento fiable y eficiente. Ideales para la automatización, proporcionan una manipulación duradera, resistente a los productos químicos y libre de contaminación en entornos regulados.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
5 mm
Número de artículo: 0200277
8 mm
Número de artículo: 0200278
10 mm
Número de artículo: 0200241
15 mm
Número de artículo: 0200271
20 mm
Número de artículo: 0200405
30 mm
Número de artículo: 0200407
40 mm
Número de artículo: 0200408
50 mm
Número de artículo: 0200409
75 mm
Número de artículo: 0200547
150 mm
Número de artículo: 0200247
50 mm (50-2)
Número de artículo: 0200484
75 mm (75-2)
Número de artículo: 0200485
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0200245
Sin conexiónFiltro de disco, Ninguno
Número de artículo: 0200484
M5 machoBrass
Número de artículo: 9909606
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909700
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909608
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909609
G 1/4" machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 9909618
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0200546
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0200551
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909657
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909658
1/4" NPT machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 9910492
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 9909610
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 9909619
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0200547
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0200532
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Fabricada con silicona que cumple con las normas de la FDA/UE para una manipulación segura e higiénica.
- Excelente flexibilidad para adaptarse a superficies irregulares
- Resistente a productos químicos y altas temperaturas
- El diseño con fuelle compensa las variaciones de altura
- Apto para entornos alimentarios, farmacéuticos y regulados.