Número de artículo: 0128110
54 Variantes
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter
Las ventosas con fuelle de nitrilo-PVC de Piab están diseñadas para una manipulación robusta y fiable en entornos industriales exigentes. Fabricadas con una duradera mezcla de nitrilo y PVC, estas ventosas ofrecen una excelente resistencia a los aceites, los productos químicos y la abrasión. Su diseño con fuelle flexible se adapta a superficies irregulares y compensa las diferencias de altura, garantizando un agarre seguro en una gran variedad de materiales. Ideales para aplicaciones de automoción y fabricación en general, ofrecen un rendimiento constante y duradero en condiciones difíciles.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
50 mm
Número de artículo: 0101107
110 mm
Número de artículo: 3150030P
150 mm
Número de artículo: 3150031P
75 mm (75-2)
Número de artículo: 0128110
110 mm (110-2)
Número de artículo: 3250049P
Adecuado
Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101942
Sin conexiónFiltro de disco, Ninguno
Número de artículo: 0101109
Sin conexiónAl
Número de artículo: 3150034P
Sin conexiónFiltro, Arandela, Ninguno
Número de artículo: 3150096P
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101644
G 1/4" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101651
G 1/4" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de disco, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101677
G 1/4" machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 0101670
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101646
G 3/8" machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101653
G 3/8" machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 0101672
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101863
G 1/2" hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101865
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128110
G 3/4" hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101932
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101645
1/4" NPT machoVálvula de control de doble caudal, Filtro de red, Al
Número de artículo: 0101652
1/4" NPT machoFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 0101671
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101647
1/4" NPT hembraAl
Número de artículo: 0128111
1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101643
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128108
1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Al
Número de artículo: 0101650
1/8" NPSF hembraFiltro de disco, Al
Número de artículo: 0101669
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 0101675
1/8" NPSF hembraVálvula de control de doble caudal, Filtro de disco, Al
Número de artículo: 0101676
1/8" NPSF hembraFiltro de disco, PA
Número de artículo: 0110957
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101862
1/8" NPSF hembraPA
Número de artículo: 0111063
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101648
5x1/8" NPSF hembraFiltro de disco, Al
Número de artículo: 0101674
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Abrazadera, Al
Número de artículo: 0101864
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0128109
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Fabricadas con una robusta mezcla de Nitrilo-PVC para una mayor durabilidad y sin dejar marcas
- Excelente resistencia a aceites, productos químicos y abrasión
- El diseño flexible del fuelle se adapta a superficies irregulares
- Agarre seguro en una amplia gama de materiales
- Rendimiento duradero en condiciones industriales difíciles
- Ideal para entornos de automoción y fabricación en general