Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female - 1
Número de artículo: 0101185
34 Variantes

Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, G1/8" male/M5 female

Las ventosas con fuelle de TPE sin marcas de Piab están diseñadas para manipular con suavidad y sin dejar marcas productos delicados o de gran valor. Fabricadas con elastómero termoplástico de última generación (TPE), estas ventosas proporcionan un agarre suave que no deja marcas, ideal para superficies en las que la estética es importante. El diseño con fuelle flexible se adapta a formas irregulares y compensa las diferencias de altura, garantizando una manipulación segura y fiable. Duraderas y con resistencia al desgaste, ofrecen un rendimiento constante y sin marcas en entornos de automatización exigentes.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

15 mm
Número de artículo: 3150264
20 mm
Número de artículo: 0101185
30 mm
Número de artículo: 0101112
40 mm
Número de artículo: 0101113
50 mm
Número de artículo: 0101114

Adecuado

Sin conexiónNinguno
Número de artículo: 0101111
M5 machoBrass
Número de artículo: 3250069
5xM5 hembraAl, Brass, PA
Número de artículo: 0101186
M5 hembraAl
Número de artículo: 0101182
G 1/8" macho, M5 hembraAl
Número de artículo: 0101185
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101187
G 1/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101183
G 1/4" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101444
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101446
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101184
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
Número de artículo: 0101449
5x1/8" NPSF hembraAl
Número de artículo: 0101448
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Fabricado con material TPE de última generación que no deja marcas.
  • Agarre suave que no deja marcas para superficies delicadas o de gran valor
  • Diseño con fuelle flexible para formas irregulares y diferencias de altura
  • Resistencia al desgaste y la deformación
  • Mantienen la estética del producto con un manipulado que no deja marcas.
  • Adecuadas para placas de vidrio, chapa metálica y productos acabados