BXP - 1
Número de artículo: S.BXP.MF

BXP

La gama BXP (BX_P o B_XP) está formada por ventosas modulares, diseñadas para facilitar una manipulación segura de materiales porosos y un ajuste seguro de nivel. Las ventosas están disponibles en varios tamaños y una atractiva variedad de fuelles y labios para adaptarse a cualquier aplicación. Tenga en cuenta que “B-número-XP” es nuestra configuración de fuelle estándar, mientras que “BX-número-P” significa que la ventosa tiene un fuelle adicional para aumentar la flexibilidad en aplicaciones en las que hay grandes diferencias de altura.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Ventosas, fuelles, racores y accesorios totalmente modulares. Seleccione “B-número-XP” para fuelles de 1,5 (estándar) y “BX-número-P” para fuelles de 2,5. 
  • Los labios de sellado se suministran en varias durezas para maximizar su adaptación. 
  • Máximo rendimiento en superficies y materiales irregulares y porosos como el cartón. 
  • Todas las ventosas están fabricadas con DURAFLEX®, un material que combina la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano. 
  • DURAFLEX® no deja marcas, lo cual garantiza que todos los objetos que se manipulan quedan intactos.