Suction cup OC60x140 Nitrile, 3/8" NPT female - 1
Número de artículo: 3350011B
2 Variantes

Suction cup OC60x140 Nitrile, 3/8" NPT female

Adecuada para manipular objetos alargados con superficies planas o curvas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

60x140 mm
Número de artículo: 3350011B

Adecuado

G 3/8" hembraAl
Número de artículo: 3350011
3/8" NPT hembraAl
Número de artículo: 3350011B
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Adecuada para manipular objetos alargados con superficies planas o curvas.
  • Buena estabilidad y pequeños movimientos inherentes.
  • Labio grueso y duradero.