Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8" female plastic - 1
Número de artículo: 0207618
24 Variantes

Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8" female plastic

Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como la chapa metálica en procesos de conformado de metal. Gracias al fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes. Las OCF-P son adecuadas para objetos alargados con superficies ligeramente abombadas y planas, como las que se encuentran en las piezas de carrocería de la industria de la automoción. Las ventosas tienen tacos de apoyo que impiden la deformación de los objetos delgados. Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Tamaño

20x50 mm
Número de artículo: 0207618
20x80 mm
Número de artículo: 0121859
30x90 mm
Número de artículo: 0121786
40x110 mm
Número de artículo: 0121865

Adecuado

M10x1.5 machoSS
Número de artículo: 0207732
G 1/4" machoAl
Número de artículo: 0207731
G 3/8" machoAl
Número de artículo: 0207728
G 3/8" Long hembraAl
Número de artículo: 0209497
G 1/4" hembraAl
Número de artículo: 0207730
G 3/8" hembraAl
Número de artículo: 0207727
G 3/8" hembraPA
Número de artículo: 0207618
3/8" NPT hembraAl
Número de artículo: 0207729
T-slot Filtro de red, Al
Número de artículo: 0207726
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.

Características

  • Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como la chapa metálica en procesos de conformado de metal.
  • El desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de la fuerza de cizallamiento a largo plazo.
  • La mejor opción si se utiliza aceite de prensa > 0,1g/m2 en la chapa.
  • Gracias al fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
  • El diseño "OCF" es adecuado para objetos alargados con superficies ligeramente curvadas o planas.
  • Tipo de racor, macho G3/8", con sistema giratorio antes de la operación de bloqueo, para facilitar el posicionamiento de la ventosa ovalada. 
  • Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.