Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Suction cup OBL - 1
Número de artículo: S.OBL

Suction cup OBL

Adecuado para superficies largas, estrechas y curvadas, por ejemplo, botellas, tubos o piezas de chapa muy dobladas. Las ventosas están equipadas con placas de...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Adecuada para superficies largas, estrechas y curvadas, por ejemplo, botellas, tubos o piezas de chapa muy dobladas.
  • Las placas de refuerzo dan estabilidad a la ventosa.
  • Los orificios guía garantizan el correcto posicionamiento y bloqueo de la ventosa.
  • El diseño multifuelle permite compensar las diferencias de altura.
  • Versión de material: PUR: Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado que combina la elasticidad del caucho con la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.
  • Versión de material: silicona: Adecuada para su uso en entornos con altas y bajas temperaturas.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar