Número de artículo: 0207583
68 Variantes
Suction cup OBF15x35P H Polyurethane 60, M10x1.5 male
Especialmente diseñadas para superficies aceitadas, las ventosas de fricción OBF destacan en aplicaciones de conformado de metales y automoción, sujetando objetos estrechos, curvos o planos. Su material DURAFLEX® combina la elasticidad del caucho con la resistencia al desgaste del poliuretano, garantizando un rendimiento duradero y sin marcas. Las ventosas OBF mantienen una elevada fuerza de cizallamiento a lo largo del tiempo, de 2 a 4 veces mayor que las ventosas convencionales, y están disponibles en una versión alta (H) para superficies sumergidas y estrechas y piezas estructurales de automoción.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
15x35 mm H
Número de artículo: 0207583
15x35 mm L
Número de artículo: 0207596
15x65 mm
Número de artículo: 0207611
30x60 mm
Número de artículo: 0207617
35x90 mm
Número de artículo: 0122287
40x80 mm
Número de artículo: 0212799
50x140 mm
Número de artículo: 0119125
65x170 mm
Número de artículo: 0119129
Adecuado
M10x1.5 machoSS
Número de artículo: 0121436
M10x1.5 machoBrass
Número de artículo: 0207583
M14x1 hembraAl
Número de artículo: 0242504
G 1/4" machoAl
Número de artículo: 0213919
G 1/4" machoBrass
Número de artículo: 0207581
G 3/8" machoFiltro de red, Al
Número de artículo: 0119121
G 3/8" machoAl
Número de artículo: 0207585
G 3/8" Long hembraAl
Número de artículo: 0209500
G 1/4" hembraAl
Número de artículo: 0207579
G 1/4" hembraBrass
Número de artículo: 0213916
G 3/8" hembraAl
Número de artículo: 0207577
G 3/8" hembraPA
Número de artículo: 0207587
3/8" NPT hembraAl
Número de artículo: 0122287
3/8" NPT hembraBrass
Número de artículo: 0207571
T-slot Filtro de red, Al
Número de artículo: 0213929
T-slot Al
Número de artículo: 0207575
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como la chapa metálica en procesos de conformado de metal.
- El desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de la fuerza de cizallamiento a largo plazo.
- La mejor opción si se utiliza aceite de prensa > 0,1g/m2 en la chapa.
- Gracias al fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
- Las ventosas "OBF" pequeñas son adecuadas para objetos estrechos con superficies curvas o planas y áreas de agarre pequeñas, como las piezas de carrocería en la industria de la automoción.
- Pueden manipular objetos con pequeñas diferencias de altura.
- Disponible en versión alta (H), adecuada para el picking en superficies sumergidas estrechas, donde un racor más ancho interferiría con el objeto. Ejemplos: bastidores y piezas estructurales del automóvil.
- Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.