Número de artículo: 0205923
5 Variantes
Ventosa F-OB 30 x 60 silicona, G1/4" macho Inox., detectable, FCM
La ventosa F-OB está fabricada con silicona de alta calidad y larga duración que cumple las normas de la FDA 21 CFR 177.2600 y EU 1935/2004, con un aditivo metálico para su detectabilidad. Proporciona un agarre excelente en productos alimenticios irregulares y alargados, incluso a altas velocidades. Su diseño higiénico y fácil de limpiar evita la acumulación de polvo. Disponible con racores roscados o integrados de acero inoxidable, funciona a bajos niveles de vacío, minimizando el riesgo de dañar los alimentos delicados, congelados o crudos.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Tamaño
Adecuado
G 1/8" machoSS
Número de artículo: 0205920
G 1/4" machoSS
Número de artículo: 0205923
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- El material de silicona cumple con las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
- Material de silicona de alta calidad y larga duración
- Un aditivo de metal en porcentaje bajo (Fe) se mezcla con el caucho para que sea detectable.
- Aptas para alimentos congelados y crudos.
- Excelente agarre en piezas alargadas con superficies irregulares y diferentes alturas, incluso a velocidades y aceleraciones rápidas
- Disponible con rosca macho y racores integrados de acero inoxidable a prueba de ácidos.
- Fáciles de limpiar con diseño higiénico. Sin rincones donde se pueda acumular polvo o suciedad.
- Bajo nivel de vacío necesario para el colapso de los fuelles. Reduce el riesgo de dañar el producto alimentario manipulado.