Número de artículo: 0125932
3 Variantes
Conexión rápida CAT3-5 para tubo de 10
A variety of fittings for suction cups.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0125931
0125932
0125933
Características
- Rácores de conexión rápida apropiados para todas las ventosas piGRIP®. Para ventosas piGRIP® de tamaños 70 - 77, contacte a Piab.
- Disponibles para tubos en tres tamaños, diámetro 8, 10 y 11 mm.
- Permite desviación en los tubos de una tolerancia de unas pocas décimas (+/-).
- Compre e instale una vez, después de la instalación, sólo reemplace la ventosa piGRIP®.
- Instalación sencilla con la posibilidad de pequeños ajustes de altura.
- Prácticamente no añade altura a la ventosa piGRIP®.