Lockable balljoint G3/8" - 1
Número de artículo: 0223742
2 Variantes

Lockable balljoint G3/8"

The lockable ball joints –made of stainless steel – enable angular adjustments of, for example, suction cups in a fixture or grimace. By allowing to angle the suction cup to be parallel to the objects surface the performance is increased.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Lockable balljoint G1/4"
    0223741
  • Lockable balljoint G3/8"
    0223742

Características

  • Rótula bloqueable que permite ajustes de inclinación para, por ejemplo, colocar la ventosa en una fijación o una EOAT.
  • Fabricada en acero inoxidable SS2346.