Regulador de altura HA20 - 1
Número de artículo: 02.00.463
4 Variantes

Regulador de altura HA20

The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit together for different sizes and applications. The parts are easily mounted on several standard extruded profile systems, not just suitable for one brand of profile. All parts of the same size-category fit perfectly together and thereby create an easy-to-use, compact and flexible/adjustable mounting “assembly kit” for cups.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Regulador de altura HA12
    02.00.461
  • Regulador de altura HA16
    02.00.462
  • Regulador de altura HA20
    02.00.463
  • Regulador de altura HA25
    01.21.122

Características

  • Facilita el posicionamiento (dirección y) de una ventosa.
  • Proporciona una extensión ajustable en altura, entre un soporte de montaje y una ventosa.
  • Puede ser usado con una ventosa/tubo de extensión, para alargar aún más la posición de la ventosa.
  • Cierre manual para evitar la rotación, cuando se conectan las salidas de vacío.