Número de artículo: 0200457
8 Variantes
Soporte de montaje MB25L
The mounting element programme consists of mounting brackets, height adjusters, level compensators and suction cup extensions. The parts are designed to fit together for different sizes and applications. The parts are easily mounted on several standard extruded profile systems, not just suitable for one brand of profile. All parts of the same size-category fit perfectly together and thereby create an easy-to-use, compact and flexible/adjustable mounting “assembly kit” for cups.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0200449
0200450
0200451
0200452
0200454
0200455
0200456
0200457
Características
- Soportes de montaje adecuados para sistemas de perfiles extruidos.
- Compensadores de nivel y ajustadores de altura con rosca externa en tamaños M12, M16, M20 y M25, son ideales para la sujeción de los soportes de montaje.
- Facilita la instalación de una ventosa y el posicionamiento en la dirección X.
- Versiones largas y cortas disponibles.