Número de artículo: 0124954
4 Variantes
Compensador de nivel LC16-M1835, G1/8" macho, Rango de acción 35
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device. Level compensators will also provides a certain degree of shock and vibration absorption.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0124951
- 0124952
- 0124953
- 0124954
Características
- Ajuste en diferentes niveles, por ejemplo en dispositivos de elevación con varias ventosas.
- Requiere menor precisión en el posicionamiento del manipulador por vacío.
- Proporciona un cierto grado de absorción de choque y vibración.
- Permite un posicionamiento suave en objetos sensibles o delgados.
- Diseño anti-rotatorio, apropiado para su uso con ventosas ovaladas.
- Amplia gama de conexiones roscadas y longitudes de desplazamiento.