Extensión de ventosa 110, G3/8" macho x G3/8" hembra - 1
Número de artículo: 0110659
6 Variantes

Extensión de ventosa 110, G3/8" macho x G3/8" hembra

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Extensión de ventosa 25, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110653
  • Extensión de ventosa 50, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110655
  • Extensión de ventosa 75, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110657
  • Extensión de ventosa 110, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110659
  • Extensión de ventosa 150, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110661
  • Extensión de ventosa 200, G3/8" macho x G3/8" hembra
    0110663

Características

  • Extensión sólida para montar ventosa.
  • Disponible en varias alturas.
  • Puede ser usado con Ajustador de altura.
  • Filter disc present in G-thread extensions to protect unit from dust and particles.