Número de artículo: 3350071
4 Variantes
Compensador de nivel G1/2"
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device. Level compensators will also provides a certain degree of shock and vibration absorption.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0114291
3350068
3350069
3350071
Características
- Ajustar diferencias de nivel, por ejemplo en dispositivos de elevación con varias ventosas en una placa.
- Un compensador de nivel es a menudo ventajoso, ubicado en un lugar que demanda un posicionamiento vertical exacto, por ejemplo en una manipulación con robot.
- El compensador de nivel también proporciona un cierto grado de amortiguación.
- El compensador de nivel G1/2 "con un resorte más rígido es idéntico al compensador de nivel estándar G1/2", a excepción de un material más grueso del resorte. Adecuado para aplicaciones en robot con sistemas de visión, tales como auto-racking.