Número de artículo: 0121219
3 Variantes
LCS 200 compensador de nivel montado de perfil 3/8" NPT hembra x 3/8" NPT macho
Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.There is then less demand for exact positioning of vacuum handling device. Level compensators will also provides a certain degree of shock and vibration absorption.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0121220
0121219
0243019
Características
- Compensa diferencias en altura.
- Proporciona cierto grado de amortiguamiento.
- Puede ser usado en extrusiones de tamaño estándar.