Nuevo

Número de artículo: 0256465
9 Variantes
Módulo funcional con filtro de disco
El módulo funcional es un complemento compacto que aporta filtrado y funcionalidad opcional de control de vacío directamente en la ventosa. Con una interfaz estándar de G3/8", es fácil de combinar con las BLFF y otras ventosas compatibles, y puede configurarse con un filtro de alto caudal solamente, una válvula piSAVE® sense solamente, o ambos en una sola unidad. El filtro fino de gran superficie protege el sistema de vacío cuando se manipulan objetos polvorientos o porosos, mientras que la carcasa limpiable permite alargar los intervalos de mantenimiento. En aplicaciones de caudal bajo a medio, añadir piSAVE® sense ayuda a estabilizar el vacío y a reducir el tamaño de la bomba y el consumo de energía, mientras que las configuraciones con solo filtro conservan todo el rendimiento de alto caudal.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0256465
0256466
0256467
0256469
0256470
0256471
0256472
0256473
0256468
Características
- Módulo funcional compacto que lleva el filtrado y la función opcional de control de vacío directamente sobre cada ventosa.
- Utiliza una interfaz G3/8" estándar en la ventosa, lo que simplifica la selección y la integración mecánica.
- Puede configurarse solo con filtro de alto caudal, solo con piSAVE® sense o con una combinación de ambos en cada unidad.
- El filtro fino de gran superficie y alto caudal protege el sistema de vacío cuando se manipulan objetos polvorientos, porosos o sucios.
- La carcasa del módulo funcional puede abrirse para extraer, inspeccionar y limpiar el filtro y mantener la calidad correcta del aire que llega al sistema de vacío.
- Con piSAVE® sense instalada, el módulo estabiliza el vacío del sistema cuando algunas ventosas no alcanzan el objeto o manipulan superficies con fugas, lo que permite utilizar bombas más pequeñas y reducir el consumo energético en aplicaciones de menor caudal.
- En configuraciones con solo filtro, el módulo mantiene toda la capacidad de alto caudal de la ventosa.
- Diseñado para funcionar con cualquier ventosa o racor que proporcione una interfaz de rosca macho G3/8".